Gruppi merceologici
Pomelli a croce soft
K0613

Pomelli a croce soft

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Corpo base, rivestimento colore nero.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0613 Pomelli a croce soft 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce soft

Pomelli a lobi soft, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi soft, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0613.5108KM85115221013 1,34 €
K0613.5110KM105115221013 1,87 €
K0613.7608KM87619,52813,520 1,55 €
K0613.7610KM107619,52813,520 2,13 €
K0613.7612KM127619,52813,520 2,40 €

Pomelli a lobi soft, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi soft, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0613.5108X20LM85115231020 1,24 €
K0613.5108X40LM85115231040 1,56 €
K0613.5110X20LM105115231020 1,78 €
K0613.5110X40LM105115231040 1,92 €
K0613.7608X20LM87619,53013,520 1,66 €
K0613.7608X40LM87619,53013,540 1,66 €
K0613.7610X20LM107619,53013,520 2,06 €
K0613.7610X40LM107619,53013,540 2,27 €
K0613.7612X20LM127619,53013,520 2,09 €
K0613.7612X30LM127619,53013,530 2,23 €
K0613.7612X40LM127619,53013,540 2,30 €