K0737.2062 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | | | 5,38 € | |
K0737.2082 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | | | 5,38 € | |
K0737.3082 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | | | 5,87 € | |
K0737.3102 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | | | 5,87 € | |