text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Schrauben und Muttern Edelstahl.
Ausführung
schwarz.
Schrauben und Muttern blank.
Hinweis
Die Klemmung des Rundrohrs erfolgt durch eine Schraube.

Die Fixierung des Rohrverbinders erfolgt unter dem Fördersystem.

Passende Stahlrohre nach DIN EN 10220.

Form A: Rohrverbinder mit Bohrung.
Form B: Rohrverbinder mit Langloch.

Andere Kunden kauften auch