{"product":{"productId":"agid.35028","price":10.53,"name":"Doppelklemmen Kunststoff mit Bolzen Edelstahl für Seitenführungen mit konischem Halteprofil"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Klemme Thermoplast.
Bolzen Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Klemme schwarz.
Bolzen blank.
Bolzen blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Klemme Thermoplast.
Bolzen Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Klemme schwarz.
Bolzen blank.
Bolzen blank.
Hinweis
Die Doppelklemme wird zusammen mit den konischen Seitenführungen K2306 und K2307 eingesetzt. Bei dieser Ausführung ist es möglich, zwei Seitenführungen übereinander anzubringen. Dadurch können höhere Produkte sicher auf dem Förderband transportiert werden.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Montage
Zur Erstmontage den Bolzen zunächst ohne Unterlegscheibe einschrauben und vollständig anziehen. Anschließend den Bolzen wieder lösen, die Unterlegscheibe einsetzen und die Verschraubung endgültig befestigen.
Bei der Montage der konischen Seitenführung ist diese leicht schräg anzusetzen, sodass das innere Element der Doppelklemme direkt an der Blechaufnahme anliegt und nicht auf der Kunststoffführung aufsitzt. Anschließend die Klemmhälften zusammendrücken und mittels Bolzen fixieren.
Bei der Montage der konischen Seitenführung ist diese leicht schräg anzusetzen, sodass das innere Element der Doppelklemme direkt an der Blechaufnahme anliegt und nicht auf der Kunststoffführung aufsitzt. Anschließend die Klemmhälften zusammendrücken und mittels Bolzen fixieren.
Zubehör
Seitenführungshalter K2293.
Seitenführungshalter K2294.
Seitenführungen K2306.
Seitenführungen K2307.
Seitenführungshalter K2294.
Seitenführungen K2306.
Seitenführungen K2307.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.