text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff Thermoplast.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Halter, Schwenkkopf und Kreuzgriff schwarz.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Hinweis
Seitenführungshalter sind die Basis für die verstellbaren Seitenführungen. Sie werden seitlich am Fördersystem festgeschraubt. Mit dem Seitenführungshalter können passende Bolzen (verbunden mit einer Klemme für Seitenführungen) mit dem Kreuzgriff eingespannt werden. Der Abstand zwischen Klemme / Führung und Halter kann einfach und variabel angepasst werden. Durch den Schwenkkopf kann die Position der Klemme um 360° verstellt werden.

Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Auf Anfrage
Passende Abstandshalter.
Ohne Anschlagkante.
Seitenführungshalter aus Edelstahl.
Zubehör
Bolzen K2297.
Bolzen K2300.
Bolzen K2303.
Doppelklemme K2304.
Doppelklemme K2305.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch