text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Profilrohr Aluminium.
Endelemente Aluminium.
Spindel Stahl.
Ausführung
Profilrohr natur eloxiert.
Endelemente schwarz eloxiert.
Hinweis
Die Lineareinheiten werden für lineare Bewegungen und Positionierungen eingesetzt. Die Schlitten werden über eine Gewindespindel bewegt. Diese Bewegung kann entweder manuell über ein Handrad oder über einen elektrischen Antrieb erfolgen. Die Schlitten werden auf Profilschienen spielfrei geführt.
Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch