text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Hinweis
Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Zwei Universal-Anschraubplatten mit einem Schwenkbereich von 60°.
Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch).
Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch