text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Verstellbereich von 125 mm (5 Zoll) bis 185 mm (7,25 Zoll).

Anbindung an Rundrohre (30 mm) oder an Aluminiumprofile und damit an das Maschinengestell mittels Nutenstein.

Beide Befestigungen sind im Lieferumfang enthalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch