text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.

Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.

Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet.
Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
3. Anbringen des Bowdenzugs.
Vorteile
Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Anbindung Bowdenzug
2) Montageausschnitt
3) Türblatt
4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4)
5) Griff
6) Bowdenzug
Zubehör
Bowdenzug K1646.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch