{"product":{"productId":"agid.23445","price":21.99,"name":"Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form A, abschließbar"},"currency":"EUR"}
- Schnelle und einfache Bedienung
- Abschließbare Varianten
- Für Türblattstärken von 2 - 22 mm
Beschreibung
Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
Gehäuse schwarz, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Türblatt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.