{"product":{"productId":"agid.30892","price":4.38,"name":"Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, abschließbar oder nicht abschließbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Feder blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form A, abschließbar
ab
10,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, nicht abschließbar
ab
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Feder blank.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung bei den abschließbaren Schnappverschlüssen ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Form A: Durch Drehen des Schlüssels und anschließendem Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt. Das Zylinderschloss ermöglicht eine zusätzliche Sicherung.
Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen.
Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Form B: Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen.
Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
Montage
1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
Lieferumfang
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Rahmen
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
7) Abdeckkappe (Form B)
8) Zylinderschloss (Form A)
9) Anzeige (Form A)
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
7) Abdeckkappe (Form B)
8) Zylinderschloss (Form A)
9) Anzeige (Form A)