{"product":{"productId":"agid.35872","price":28.88,"name":"Schnappverschlüsse Stahl mit Griff, klappbar, Form B"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Produktbeschreibung
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Wasser- und staubgeschützt durch Dichtung.
Türblattstärke max. 6 mm.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Form A: Montage von der Rückseite.
Form B: Montage von der Bedienseite.
Türblattstärke max. 6 mm.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Form A: Montage von der Rückseite.
Form B: Montage von der Bedienseite.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt.
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Befestigung des Schnappverschlusses je nach Ausführung von der Rückseite oder Bedienseite.
2. Befestigung des Schnappverschlusses je nach Ausführung von der Rückseite oder Bedienseite.
Lieferumfang
Dichtung und 2x Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben oder Muttern zum Befestigen des Schnappverschlusses, sowie ein Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Schrauben oder Muttern zum Befestigen des Schnappverschlusses, sowie ein Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
2) Dichtung
3) Türblatt
2) Dichtung
3) Türblatt
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.