{"product":{"productId":"agid.30895","price":3.56,"name":"Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein"},"currency":"EUR"}
- Einfache Bedienung
- Für Türblattstärken von 1,2 - 2,2 mm
- Für begrenzte Platzanforderungen
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Bündiger Einbau
Beschreibung
Werkstoff
Verschluss ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Feder blank.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Erhältlich in sechs verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Betätigungsweise
Durch Schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Türe mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
Montage
1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
Zeichnungshinweis
1) Rahmen
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.