{"product":{"productId":"agid.35344","price":4.81,"name":"Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar"},"currency":"EUR"}
- Attraktives kompaktes Design
- Für große Schließkräfte
- Ohne Zylinderschloss
- Manipulationssicher durch verdeckte Befestigung
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.
Hinweis
Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.
Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.
Lieferung mit Gegenhaken.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.
Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.
Lieferung mit Gegenhaken.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.