{"product":{"productId":"agid.1764","price":3.93,"name":"Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm. (Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Zubehör
K0423 Teller für Stellfüße aus Kunststoff.
K0424 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
K0425 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
K0426 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
K0424 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
K0425 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
K0426 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.