- Mini-Teleskopschienen
- Leichter Lauf
Beschreibung
Werkstoff
Schiene, Läufer und Kugelkäfig Edelstahl 1.4301.
Form A:
Kugeln Stahl.
Form B:
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Ausführung
Schiene und Läufer blank.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt vertikal erfolgen.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Linearkugellagerteilen.
Form A: gefettet.
Form B: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel.
Es wird ein Schmiermittel (NSF H1) verwendet, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.
Empfohlene Schrauben: M 2,6.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 1,5 mm.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Linearkugellagerteilen.
Form A: gefettet.
Form B: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel.
Es wird ein Schmiermittel (NSF H1) verwendet, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.
Empfohlene Schrauben: M 2,6.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 1,5 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 80 mm haben hier keine Bohrung
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.