text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage, Plattformmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
K2381 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg.
K2383 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg ab L= 400.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch