{"product":{"productId":"agid.35725","price":14.32,"name":"Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 7 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Aluminium.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen silber eloxiert.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Aluminium.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen silber eloxiert.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um ca. 60 % geringer.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Empfohlene Schrauben: M 2,5.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 2,2 mm.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um ca. 60 % geringer.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Empfohlene Schrauben: M 2,5.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 2,2 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Vorteile
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 70 mm haben hier keine Bohrung
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.