text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Schienen und Kugelkäfig Edelstahl 1.4301.



Form A & C:

Kugeln Stahl.



Form B & D:

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Ausführung
Schienen blank.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75 % geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Form A: gefettet, mit Bohrungen.
Form B: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel, mit Bohrungen.
Form C: gefettet, mit Gewinde.
Form D: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel, mit Gewinde.

Es wird ein Schmiermittel (NSF H1) verwendet, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.

Empfohlene Schrauben: M 2,6.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 1,7 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Vorteile
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 80 mm haben hier keine Bohrung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch