{"product":{"productId":"agid.35090","price":179.14,"name":"Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 100 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Teleskopschienen mit Soft-Close Funktion bieten eine Vollauszugsoption, die einen leichten Zugriff auf die Rückseite der Schublade ermöglicht. Sie ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und eignet sich ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboreinrichtungen und medizinischen Geräten. Sie ist für Schubladen mit einer Breite von bis zu 1000 mm ausgelegt und gewährleistet einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Werkstoff
Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Vorteile
Soft close
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Zubehör
K2096 Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.