text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schiene ist ideal für Küchenherde und eignet sich für einen Temperaturbereich von -20 °C bis 300 °C. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Industrie, Handel, Wohnbereich und Außenbereich. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, verbindet sie Funktionalität mit hoher Qualität.
Werkstoff

Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034.

Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ähnlich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75 % geringer.

Die Befestigungsschrauben dürfen eine Kopfhöhe von 2,5 mm und einen Kopfdurchmesser von 9,6 mm nicht überschreiten, da sonst die Gefahr einer Kollision mit anderen Schienenteilen besteht.
Temperaturbereich
-20 °C bis +300 °C
Zubehör
K2096 Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch