{"product":{"productId":"agid.35096","price":178.48,"name":"Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 90 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Schiene ist bis zu 90 kg belastbar und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, ideal für korrosionsgefährdete Umgebungen. Der gedämpfte Selbsteinzug (Soft Close) sorgt für eine kontrollierte und sanfte Schließbewegung. Der Vollauszug ermöglicht einen ungehinderten Zugriff auf den Schubladeninhalt und eignet sich daher besonders für empfindliche Gegenstände und geräuschempfindliche Umgebungen wie Apotheken und Privathaushalte. Die Frontschnelltrennung erleichtert die Installation und Wartung, sodass die Schiene sowohl funktional als auch benutzerfreundlich ist.
Werkstoff
Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Beim Wiedereinschieben der Innenschiene muss die Mittelschiene in eingefahrener Stellung sein. Die erforderliche Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden. Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Vorteile
Soft close
Selbsteinzug
Frontschnelltrennung
Selbsteinzug
Frontschnelltrennung
Zubehör
K2096 Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.