{"product":{"productId":"agid.22535","price":3.22,"name":"Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung und hoher Seitenstabilität zu führen. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Beachten
Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.