text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise
Hinweis
Bei Teleskopschienen für Nutmontage mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung und hoher Seitenstabilität zu führen. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Beachten
Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch