text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Halter Zinkdruckguss.
Schraube Stahl.
Distanzstücke Gummi.
Ausführung
Halter alufarbig pulverbeschichtet.
Schraube verzinkt.
Distanzstücke schwarz.
Hinweis
Glasscheibenhalter zur Befestigung von Glasscheiben und anderen Flächenelementen.

Der Glasscheibenhalter kann an ebenen Flächen oder an Aluminiumprofilen mittels Nutenstein befestigt werden. Mit den beiliegenden Distanzstücken aus Gummi können Flächenelemente von 2 mm bis 9 mm geklemmt werden.

Beim Zuschneiden der Flächenelemente ist ein Spaltmaß von mindestens 16,5 mm zu berücksichtigen.
Lieferumfang
1 Glasscheibenhalter
1 Schraube M5x16
5 Distanzstücke für Platten von 2 mm bis 9 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Ich bin neu hier“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch