{"product":{"productId":"agid.25084","price":18.49,"name":"Profilo per guide con maniglia a leva"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Profilo per guide con maniglia a leva, Forma S, standard
da
18,49 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Profilo per guide con maniglia a leva, Forma L, supporto libero
da
18,49 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Profilo per guide con maniglia a leva, Forma F, supporto fisso
da
18,49 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Nota
Cursori profilati in metallo con elementi scorrevoli in plastica fissati a incastro. Con maniglia a leva aggiuntiva per il bloccaggio del sistema a slitta. I cursori profilati consentono un movimento lineare a bassa usura dei profili in alluminio di tipo I con cava di 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.
La sollecitazione massima ammessa per una guida profilata è pari a Fmax. = 50 N. La forza di serraggio per una coppia di serraggio massima di 15 Nm è pari a 600 N.
Guide di scorrimento con più guide devono essere progettate come una combinazione di supporti fissi (Forma F) e supporti liberi (Forma L). In questo modo si compensano le tolleranze di forma e si garantisce la facilità di movimento.
Forma S: set per il collegamento di eventuali elementi aggiuntivi.
Forma L: set per l'uso come supporto libero.
Forma F: set per l'uso come supporto fisso.
La sollecitazione massima ammessa per una guida profilata è pari a Fmax. = 50 N. La forza di serraggio per una coppia di serraggio massima di 15 Nm è pari a 600 N.
Guide di scorrimento con più guide devono essere progettate come una combinazione di supporti fissi (Forma F) e supporti liberi (Forma L). In questo modo si compensano le tolleranze di forma e si garantisce la facilità di movimento.
Forma S: set per il collegamento di eventuali elementi aggiuntivi.
Forma L: set per l'uso come supporto libero.
Forma F: set per l'uso come supporto fisso.
Montaggio
La maniglia a leva M6x55 è progettata per il montaggio di due profili in alluminio da 40 mm ciascuno.
Se si utilizzano profili di dimensioni inferiori, la filettatura della leva di serraggio deve essere accorciata di conseguenza.
Esempio:
Profilo quadrato 40 mm + profilo quadrato 20 mm: accorciare la filettatura a 35 mm.
Profilo quadrato 40 mm + elemento piano 10 mm: accorciare la filettatura a 25 mm.
Le maniglie a leva sono disponibili anche separatamente con il codice K0269.
Se si utilizzano profili di dimensioni inferiori, la filettatura della leva di serraggio deve essere accorciata di conseguenza.
Esempio:
Profilo quadrato 40 mm + profilo quadrato 20 mm: accorciare la filettatura a 35 mm.
Profilo quadrato 40 mm + elemento piano 10 mm: accorciare la filettatura a 25 mm.
Le maniglie a leva sono disponibili anche separatamente con il codice K0269.
Fornitura
Forma S: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.