text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche