{"product":{"productId":"agid.23742","price":221.61,"name":"Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta"},"currency":"EUR"}
- Campo di regolazione in continuo a 3 livelli
- Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215
Pressori K1215
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.