{"product":{"productId":"agid.36805","price":2.47,"name":"Cerniere in plastica, forma quadrata"},"currency":"EUR"}
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.
Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Perno grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.
Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Perno grezzo.
Nota
I valori di carico indicati corrispondono ai carichi di rottura delle cerniere, senza considerazione di fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori orientativi indicati, non vincolanti, hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche del prodotto.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
Accessory
K0708 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642.
K1145 Dadi esagonali DIN 934.
K2099 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
K1145 Dadi esagonali DIN 934.
K2099 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.