text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa a molla per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una staffa a molla. Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Nota disegno
Forma A: con molla integrata (max. +4 mm)
Forma B: con vite integrata per la regolazione manuale (max. +4 mm)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche