{"product":{"productId":"agid.35674","price":3.11,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla e compensazione della lunghezza integrata fino a 500N, fori di fissaggio coperti, forma B"},"currency":"EUR"}
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa a molla per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una staffa a molla. Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una staffa a molla. Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Nota disegno
Forma A: con molla integrata (max. +4 mm)
Forma B: con vite integrata per la regolazione manuale (max. +4 mm)
Forma B: con vite integrata per la regolazione manuale (max. +4 mm)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.