{"product":{"productId":"agid.181","price":7.12,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione corta, forma B, con fermo di sicurezza"},"currency":"EUR"}
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto
- Ganci di serraggio regolabili
- Ogni controgancio può essere combinato con ogni chiusura a leva
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Nota disegno
Forma B con sicura
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
Accessory
Riscontro K0046.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.