{"product":{"productId":"agid.30892","price":4.38,"name":"Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, non chiudibile a chiave"},"currency":"EUR"}
- Comando semplice
- Per spessore del battente della porta tra 0,9 - 1,6 mm
- Varianti con chiave.
- Montaggio rapido e semplice senza attrezzi
- Installazione a filo
Descrizione
Materiale
Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Molla non trattata.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori di anta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti chiudibili a chiave. La chiusura delle serrature a scatto è a chiave e ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Infiammabilità: UL94-HB.
Forma A: con a chiave
Forma B: senza a chiave
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori di anta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti chiudibili a chiave. La chiusura delle serrature a scatto è a chiave e ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Infiammabilità: UL94-HB.
Forma A: con a chiave
Forma B: senza a chiave
Modalità di utilizzo
Forma A: girando la chiave e spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta. Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla. La serratura a cilindro offre un'ulteriore sicurezza.
Forma B: spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla.
Forma B: spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
7) Tappo di copertura (Forma B)
8) Serratura a cilindro (Forma A)
9) Display (Forma A)
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
7) Tappo di copertura (Forma B)
8) Serratura a cilindro (Forma A)
9) Display (Forma A)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.