{"product":{"productId":"agid.30895","price":3.56,"name":"Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, piccola"},"currency":"EUR"}
- Comando semplice
- Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 2,2 mm
- Per requisiti di spazio limitato
- Montaggio rapido e semplice senza attrezzi
- Installazione a filo
Descrizione
Materiale
Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Molla non trattata.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.
Infiammabilità: UL94-HB.
Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.
Infiammabilità: UL94-HB.
Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.