text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale

Chiusura in ABS.

Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori di anta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti chiudibili a chiave. La chiusura delle serrature a scatto è a chiave e ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Infiammabilità: UL94-HB.

Forma A: con a chiave
Forma B: senza a chiave
Modalità di utilizzo
Forma A: girando la chiave e spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta. Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla. La serratura a cilindro offre un'ulteriore sicurezza.

Forma B: spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Fornitura
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
7) Tappo di copertura (Forma B)
8) Serratura a cilindro (Forma A)
9) Display (Forma A)

Altri clienti hanno acquistato anche