text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
4 Risultati

Descrizione

Materiale

Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.

Infiammabilità: UL94-HB.
Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla

Altri clienti hanno acquistato anche