{"product":{"productId":"agid.36368","price":22.79,"name":"Staffe per profili tipo B e tipo I, forma A"},"currency":"EUR"}
- La piastra di base può essere avvitata lateralmente ai profili utilizzando i tasselli
- Collegamento fisso dei profili in alluminio al pavimento
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Versione
verniciato a polvere color alluminio.
Nota
Staffe per profili per il fissaggio di profili in alluminio direttamente al pavimento.
In combinazione con tasselli, la staffa per profili può essere avvitata ai profili.
Forma A: compatibile con profilo 40X40.
Forma B: compatibile con profilo 40X80.
In combinazione con tasselli, la staffa per profili può essere avvitata ai profili.
Forma A: compatibile con profilo 40X40.
Forma B: compatibile con profilo 40X80.
Montaggio
1. Fissare la staffa per profili al pavimento.
2. Inserire i tasselli nel profilo in alluminio.
3. Posizionare il profilo in alluminio nella staffa e fissarlo con viti.
2. Inserire i tasselli nel profilo in alluminio.
3. Posizionare il profilo in alluminio nella staffa e fissarlo con viti.
Accessory
Tasselli K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.