text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alluminio pressofuso.
Versione
verniciato a polvere color alluminio.
Nota
Staffe per profili per il fissaggio di profili in alluminio direttamente al pavimento.
In combinazione con tasselli, la staffa per profili può essere avvitata ai profili.

Forma A: compatibile con profilo 40X40.
Forma B: compatibile con profilo 40X80.
Montaggio
1. Fissare la staffa per profili al pavimento.
2. Inserire i tasselli nel profilo in alluminio.
3. Posizionare il profilo in alluminio nella staffa e fissarlo con viti.
Accessory
Tasselli K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche