{"product":{"productId":"agid.36368","price":22.79,"name":"Staffe per profili tipo B e tipo I"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio pressofuso.
Versione
verniciato a polvere color alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffe per profili tipo B e tipo I, forma A
da
22,79 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffe per profili tipo B e tipo I, forma B
da
28,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Versione
verniciato a polvere color alluminio.
Nota
Staffe per profili per il fissaggio di profili in alluminio direttamente al pavimento.
In combinazione con tasselli, la staffa per profili può essere avvitata ai profili.
Forma A: compatibile con profilo 40X40.
Forma B: compatibile con profilo 40X80.
In combinazione con tasselli, la staffa per profili può essere avvitata ai profili.
Forma A: compatibile con profilo 40X40.
Forma B: compatibile con profilo 40X80.
Montaggio
1. Fissare la staffa per profili al pavimento.
2. Inserire i tasselli nel profilo in alluminio.
3. Posizionare il profilo in alluminio nella staffa e fissarlo con viti.
2. Inserire i tasselli nel profilo in alluminio.
3. Posizionare il profilo in alluminio nella staffa e fissarlo con viti.
Accessory
Tasselli K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.