text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Supporto, testa orientabile e pomello a croce in materiale termoplastico.
Tirante ad occhio in acciaio inox.
Bussola in ottone.
Versione
Supporto, testa orientabile e pomello a croce neri.
Tirante ad occhio grezza.
Bussola nichelata.
Nota
I supporti per guide laterali sono la base per le guide laterali regolabili. Vengono fissati lateralmente al sistema di trasporto mediante viti. Con il supporto per guida laterale è possibile serrare perni compatibili (collegati a un morsetto per guide laterali) utilizzando il pomello a croce. La distanza tra morsetto/guida e supporto può essere regolata in modo semplice e variabile. La testa orientabile consente di regolare la posizione del morsetto a 360°.

La guida mirata dei prodotti sul sistema di trasporto mantiene i prodotti in posizione durante il loro movimento sul nastro trasportatore.
Su richiesta
Distanziali compatibili.
Senza bordo di arresto.
Supporto per guida laterale in acciaio inox.
Accessory
Perno K2297.
Perno K2300.
Perno K2303.
Morsetto doppio K2304.
Morsetto doppio K2305.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche