text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.

Versione
nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota
Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.

I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.

Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.

Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.
Su richiesta
Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche