{"product":{"productId":"agid.34997","price":10.91,"name":"Testa di supporto laterale in plastica per tubi rotondi, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Giunti per tubi compatibili per nastri trasportatori
- Fissaggio laterale
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Viti e dadi in acciaio inox.
Viti e dadi in acciaio inox.
Versione
nero.
Viti e dadi grezzi.
Viti e dadi grezzi.
Nota
Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite una vite.
Il giunto viene fissato lateralmente alla struttura del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Il giunto viene fissato lateralmente alla struttura del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Nota disegno
1) Per utilizzare questo foro, è necessario rompere la sottile membrana.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.