text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento in parallelo. Il connettore parallelo preassemblato può essere posizionato e serrato direttamente sui tubi profilati Ø30. Grazie alle due metà del connettore, il connettore parallelo può essere installato anche in un secondo momento su costruzioni esistenti per rinforzarle o ampliarle.
Fornitura
2 metà di connettori paralleli.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 20, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche