{"product":{"productId":"agid.31629","price":6.22,"name":"Supporto di aggancio 40 in acciaio per guide a rulli in acciaio, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Accessori per rulliere in acciaio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio sono utilizzati per fissare le rulliere in acciaio a un profilo in alluminio di 40 mm.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al profilo di alluminio. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al profilo di alluminio. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Fornitura
1 supporto di aggancio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.