text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Grigio simile a RAL 7042 o nero
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

I tappi di copertura vengono utilizzati per chiudere le estremità aperte dei tubi profilati, fornendo così una finitura estetica e coprendo in modo sicuro i bordi esterni taglienti.

I tappi di copertura sono disponibili in grigio e in versione dissipativa ESD in nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche