{"product":{"productId":"agid.27370","price":14.35,"name":"Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilo in alluminio dal design leggero per costruzioni snelle e ottimizzate dal punto di vista del peso. I connettori di Ø30 possono essere fissati alle quattro scanalature di serraggio, posizionate a 90° l'una rispetto all'altra, senza alcuna ulteriore lavorazione dei profili. La connessione ad accoppiamento geometrico crea costruzioni estremamente stabili. I collegamenti possono essere estesi in qualsiasi momento e smontati facilmente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.