text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota
I raccordi per tubi con dentatura interna possono essere collegati ai raccordi per tubi con dentatura esterna (K0485) per formare raccordi per tubi articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota disegno
1) Dentatura 15°
Accessory
- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche