{"product":{"productId":"agid.36829","price":26.13,"name":"Raccordi per tubi a snodo in alluminio, raccordo dritto per tubi tondi, forma A senza dentatura"},"currency":"EUR"}
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Impostabile in continuo di 180°.
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Forma A: senza dentatura, regolabile in continuo di 180°.
Forma B: con dentatura, bloccabile a scatti con passo di 15° e regolabile di 180°.
Forma B: con dentatura, bloccabile a scatti con passo di 15° e regolabile di 180°.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.