text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Nota
Forma A: senza dentatura, regolabile in continuo di 180°.
Forma B: con dentatura, bloccabile a scatti con passo di 15° e regolabile di 180°.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche