{"product":{"productId":"agid.36833","price":3.05,"name":"Raccordi per tubi a snodo, plastica, diritti, per tubi tondi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Raccordi per tubi a snodo in plastica, raccordo dritto per tubi tondi, forma A senza dentatura
da
3,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Raccordi per tubi a snodo in plastica, raccordo dritto per tubi tondi, forma B con dentatura
da
3,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Forma A: senza dentatura, regolabile in continuo di 180°.
Forma B: con dentatura, regolabile con incrementi di 15° entro un campo di 180°.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è di Ø18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Forma B: con dentatura, regolabile con incrementi di 15° entro un campo di 180°.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è di Ø18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Nota bene
Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493